已回答假定已回答

AD5755芯片VBoost_A电压错误

yujian925 在 2015-8-28 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-31提供

如题,AD5755芯片的B、C、D通道输出正常,只有A通道输出不受控。

经测量,发现上电后,VBoost_A的电压最高能达到36V,然后慢慢开始下降,最后稳定在5.76V左右;

而其他三个通道对应管脚的电压均为14.8V左右,与datasheet一致。

 

请教大侠,这样可以断定是芯片坏了吗?

結果