已回答假定已回答

ADF4355小数杂散

TUhallo 在 2015-9-1 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-9-2提供

ADF4355的小数杂散在ADIsimPLL v4.0上没有显示,试过ADF5355也没有。

能否给出小数杂散的最差值?例如分子为1,分子为2,分子为2^23;分子/2^24为1/3,分子/2^24为1/4,分子/2^24为1/5,分子/2^24为1/10?

现在计算到小数部分(分子/2^24)在0.05至0.2之间,其最差杂散能测到多少?PFD在50MHz和100MHz间选择。

結果