已回答假定已回答

用AD8616做电压跟随器却有1.005的放大倍数

YDL 在 2015-9-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-8提供

我用AD8616做了一个电压跟随器,单5V供电。跟随器的输入电路由一个接地的待测电阻和一个接到3.3V精密电源的20k上拉电阻串联而成。希望通过测量待测电阻上的分压值来确定其阻值的大小。我分别接入1k10k100k1M4个精密电阻进行测试,发现每个被测电阻的跟随器输出电压都比理论计算值要高一些,大约要高1.005倍,这意味着该电压跟随器的放大倍数不是1,而是1.005。这是什么原因造成的,该如何处理,请各位老师指教。

結果