已回答假定已回答

关于二象限乘法器AD539的一些疑问

GreenWaves 在 2015-9-6 詢問的問題
最後回覆由jay2016於2016-1-22提供

各位,请教乘法器的一些问题:

1.二象限乘法器AD539中控制通道Vx只能输入正信号,但是否只能为直流电平(用做电压控制放大器)?

2.如果控制通道Vx输入交流信号,理论上是否应该做偏置,使之在零电平以上?这样做是否会影响输出结果?这样是不是这种芯片的常规用法?

3.二象限乘法器能否作为两路交流信号混频使用?具体怎么用?

PS:我混频的两路信号均为正弦信号,频率为(2MHz~1.996MHz)/(400kHz~396kHz).

拜谢!

結果