已回答假定已回答

AD7606采集50Hz正弦波出现连续相同值(附原理图),求分析解惑

selina1031 在 2015-9-7 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2015-9-8提供

Vcc = 5v ,Vdrive = 3.3v 内部基准电压 无过采样,采样率3.2k,并行接口,转换后读取,输入信号50Hz正弦波,Vrms = 2.5v  原理图如下AD76061.jpg

AD76062.jpg

出现连续相同值,多数情况是在波峰附近,偶尔也有其他位置。

间隔一段时间就会出现这种不稳定状态,持续一段时间之后又恢复正常。

读取时序图,红色busy信号 黄色rd

123.jpg

下图是抓取的检测电平和busy信号,红色是检测电平,采样数据和上次采样值相同时拉高;黄色为busy

124.jpg

尝试过用外部基准max6066,依旧有这个问题

求论坛牛人们帮分析下,不吝赐教……

結果