已回答假定已回答

采样时钟隔离器件的选型?

newton64 在 2015-9-11 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-16提供

新建 BMP 图像.bmp

上图是AD官网上看到的一份学习资料(MT-031)中的,这部分讲述了为提高AD/DA精度,从数字部分过来的采样时钟最好经过隔离或转换再给到AD/DA,目的是避免两个地之间噪声带来的影响。

 

我想请问,红圈部分的IC可以用哪款ADI的产品呢?

注:我用的AD是AD7764,2.5V数字供电,本来想选ADuM系列,但AD主时钟是40MHz,能支持这个频率的ADuM都是3V-5V的。另外ADuM的2 ns max pulse-width distortion 不知道会不会影响资料中方法的效果。

結果