已回答假定已回答

你下载技术资料,我送你实用好礼(第二波)(获奖名单已公布)

ADIForum 員工 在 2015-9-14 詢問的問題
最後回覆由HappyDS於2017-3-17提供

{d8ada553-c195-449a-99ba-074fa37bc243}_cn_apm.gif


活动时间:
914~923

活动内容:
下载下列任意应用方案文档,就有机会抽中实用礼品一份(下载管理后台名单中随机抽取,共10份)

奖品展示:
超级实用的车载充电器(10个)

QQ图片20150911165626.png


第二波活动提供下载的系统方案主题有:

 


工业与仪表类


锂离子电池制造程序非常复杂,包括电极生产、堆叠结构和单元装配。 然后要执行电气测试,以便评定电池容量和性能。这之后还要执行电气测试,以便评定电池在工作中的容量,即额定值。对于锂离子电池制造中的这些电气测试,需要高功率、高效率和高精度的测试设备。ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案正是为此而推出。

 

PLC系统包括电源、控制和通信模块以及多种模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出模块。

ADI公司提供整体解决方案

    • 尺寸更小、功耗更低、成本更低的解决方案
    • 采用业界领先技术并提供众多设计选项
    • 从采用分立器件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有
    • 借助ADI公司专业经验,实现高分辨率、低噪声的工业PLC系统

 

汽车应用类


汽车信息娱乐主机和音频功放是汽车信息娱乐系统的主要部分。 信息娱乐主机系统集音频/视频播放、导航和远程信息系统于一体,为乘客提供舒适便利的驾乘体验。该系统的典型功能包括:FM/AM、数字和卫星收音机、CD/DVD播放器、多媒体外设连接、后座娱乐、导航辅助、摄像头集成、蓝牙、以及其他电信连接能力。

 


医疗保健类


生化分析仪是一种非常复杂的系统,包括光学引擎(由光源、检波器及其他光学元件组成)、样本移动/流控、自动控制和处理、电源管理、环境监测和控制(温度、压力、湿度)。ADI提供各类放大器用于I/V转换、滤波器设计、信号调理和ADC驱动,并提供数据转换、信号处理和电源管理解决方案,使生化分析仪应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。

 

自动体外除颤仪(AED)是一种便携式电子器件,可以自动诊断可能危及患者生命的心室纤维性颤动和心室性心博过速两种心律失常症状。自动是指器件可以自主分析患者状况,并且为了帮助分析的顺利开展,多数产品都具有语音提示,有些还可能有显示屏,用于指示用户 操作方法。借助简单的语音和可视命令,AED在设计时充分考虑易用性,即使是外行也可轻松上手。

 

ADI提供大量的放大器、数据转换、信号处理、音频处理、隔离和电源管理解决方案,使AED应用的产品质量和可靠性达到最佳程度。此外,ADI还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。

結果