已回答假定已回答

ADXL362读取FIFO不连续

coinmy333 在 2015-9-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-24提供

某监测仪的ARM处理器通过SPI读取ADXL362数据,配置如下:

 

ARM处理器被ADXL的水印终端唤醒后进行数据读取。SPI通讯速率:2MHz,SPI以字节形式进行读写

 

ADXL362:采样率400Hz,加速度范围+-2g,FIFO深度480,FIFO水印中断映射至INT1引脚。INT1连接到处理器的唤醒引脚。

 

 

问题:开始时8台设备都正常读取加速度数据,等4小时后,会有1~2台设备读取的ADXL362三轴数据错位,发生丢数现象,丢某一轴。

 

大家有没有遇到过类似问题,求解。

結果