已回答假定已回答

ADP2300正转负的问题

sheer 在 2015-9-15 詢問的問題
最後回覆由sheer於2015-9-18提供

打算用ADP2300设计+6V输入,-5V输出的DC/DC转换。设计参考了应用笔记。但是实际测试时发现,外接的电源+6V会被拉低到+3V,且电流达到限制电流,而ADP2300整个的输出是-5V。当输入降低到3V~3.5V时,可以正常工作。请问外接的电源电压为什么会被拉低?还是器件选择上有问题,比如二极管,输入输出电容,电感?

結果