已回答假定已回答

AD8232设计的一阶高通和二阶低通混合 实际情况和软件模拟情况不符,求指导~

Ben101 在 2015-9-17 詢問的問題
最後回覆由hh5731820@126.com於2017-4-7提供

我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示

一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9倍左右的放大,

想要达到一个信号在20-500Hz衰减很小,而且相位移动较小的效果。

从图上来看设计的滤波器应该能够满足条件呀~

 

可是实际当中输入正弦波信号之后 信号在100Hz以后就开始产生了衰减,到500Hz衰减已经很严重,这是为什么呀?????

还想问下,如果想要达到我的设计目的,应该如何做更改呢????

 

P.S:信号进来后先经过高通及AD8232本身100倍的放大,这里测过 实际效果很好,就是在低通端的效果很差,非常想知道如何解决这个问题~谢谢!

QQ截图20150917105108.png

結果