已回答假定已回答

ADE7878A 计量电压、电流的误差

wangmingdong 在 2015-9-21 詢問的問題
最後回覆由Quanff於2017-12-17提供

如下配置和计算不知道是否正确?此方法计算出的值误差比较大,请专家们帮忙看看,是不是哪里有点问题。谢谢!!!

 

 

 

电流采样电路:

图片1.jpg

电路参数:电流互感器(CT)参数为 5A2.5mA20001),互感器负载电阻为R=51Ω

计算方法:

ADE7878Datesheet 知其ADC输入电压量程范围为 0~0.5V,满量程输入为 0.5V ,经其ADC量化后的 Code 值为 5928256 CT 变比 K=2000,以A相为例,计算公式为:

IARMS=(((code/5928256)*0.5)/R)*K;

其中:

  1. 1) CodeADE7878  A相电流通道 ADC 量化后的 Code 值 ,即寄存器airms中的值;
  2. 2) R 为负载电阻的值,即51Ω;
  3. 3) KCT变比,即K=2000

电压采样通道:

图片2.jpg

电路参数:电压互感器(PT)变比为 2mA:2mA11),K=1PT 输入限流电阻为Rp=150KPT 输出侧负载阻抗约为 Rs=1K 。由ADE7878Datesheet 知其ADC输入电压量程范围为 0~0.5V,满量程输入为 0.5V ,经其ADC量化后的 Code 值为 5928256 。以A相为例,计算公式为:

UARMS=((((code/5928256)*0.5)/Rs)*K)*Rp;

其中:

  1. 1) CodeADE7878  A相电压通道 ADC 量化后的 Code 值 ,即寄存器avrms中的值;
  2. 2) RpPT 输入限流电阻,150K
  3. 3) Rs PT输出侧负载阻抗约,1K
  4. 4) KPT变比;

結果