已回答假定已回答

AD7799很容易受手机信号干扰?

jenny 在 2012-12-24 詢問的問題

最近采用AD7799开发了一款400g,精确到0.01g的精密天平,在普通环境下称重还基本稳定。当用手机在旁边打电话时,天平由0点漂到4.6x g,最后一位数不停地变,而且停止打电话之后不能回到0点,一直保持4.6几克。经过测量放大400倍传感器差分信号,在有手机干扰和无手机干扰时差分电压几乎没变。请问这种现象是不是AD7799内部受干扰而不能正常工作导致的呢?

結果