已回答假定已回答

请教如何解决多路ADE7953芯片连接SPI通讯时SDI信号叠加的问题?

p1441dtx 在 2015-9-25 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2015-10-12提供

大家好:我最近做了一个LED基板检测治具;要求同时检测八路基板的电流、电压、及功率。目前采用的芯片是ADE7953使用SPI通讯时出现SDI信号有干扰,单独连接一个ADE7953芯片时示波器波形是好的;每增加一路芯片SDI信号大约有0.6V电压叠加,当连接4个ADE芯片时叠加的信号达到2.5V左右SDI读出的数据变为0xFFFFFFFF。请教有何解决办法。

結果