已回答假定已回答

ADA4937的输出问题

guoshijin 在 2015-9-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-28提供

我在做一个AD采集系统的时候,使用到ADA4937芯片来进行信号的幅度处理,输入信号为正弦波,幅度为+/-3.3V的差分信号,需要处理为幅度为0-2V的差分信号,

22.jpg

原理图为上图所示,现原理图中的RF和RG的值都修改为200ohm,闭环增益为1,在AD_VIN,2+,AD_VIN2-没有输入的情况下,ADC_INP2输出电压为0.8V,ADC_INN2输出电压为2.4V,通道1同理,不管我怎么调试RF和RG电阻的阻值,和VOCM的电压值,输出始终不变。

很简单的一个电路,不知道为什么会出现这个问题。麻烦尽快给我指导一下,问题出在什么地方,需要怎样修改才能达到我想要值。

結果