已回答假定已回答

你好!关于ADA4350双电源供电噪声的问题,求助!

xiaodd6316 在 2015-9-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-9-29提供

本人非线性电路设计人员,以前没有这方面的经验,由于工作需要设计一个光电放大电路。芯片采用的是ADA4350,原理图如下:

 

X9M5_OMC@T(MIJ3UDFV4BI9.png

其中AVDD-5V由电压转换芯片LMC7660将AVDD+5V转换而来。此负电源有200毫伏左右的噪声,这个其手册中有介绍,这是电容充放电造成的。问题是在ADA4350的输出端OUT0有一相同周期的尖脉冲噪声,其幅值从60mv到几百毫伏(与输入端有无信号无关,加大C1有一些改善)。明显是由负电源造成的,现在即找不到原因也想不到解决办法(电源抑制比怎么不起作用)。另外加滤波电容是正负电源分别对地还是正负电源之间加电容?我试过正负电源之间要好一些。

1.jpg

下面波形是电源的,上面是ADA4350输出的。下图也是输出的

4.jpg

結果