已回答假定已回答

ADL5375 OUTPUT IP2 OUTPUT IP3如何定义出来的?

jenny 在 2012-12-24 詢問的問題

在ADL5375的数据手册里,关于OUTPUT IP2 、IP3这两个指标,在测试条件一栏有
f1BB = 3.5 MHz, f2BB = 4.5 MHz, POUT ≈ ?5 dBm @ fLO = 900 MHz,
这个条件的意思是实际上这两个指标并没有实际测试,只是在上述测试条件下,测试出此时的输出2阶交调和3阶交调分量,然后通过公式计算得到的。
请问,我的理解对么?能给出相关的计算过程么?

結果