已回答假定已回答

ADF4360-7的频率不改变问题

jenny 在 2012-12-24 詢問的問題

点击下载我用ADF4360-7做一个多频率输出的电路(在RFOUTA后接入了2级的ADL5320的放大 RFOUTB接50欧的电阻接到地。也就是说我只想用一路输出,另一路输出通过50欧的电阻匹配连接到地,不知这样是否正确)。按资料说明改变R、C、N寄存器可以改变输出频率。 我上电后按程序分别写入计数器在频谱仪上观察得到一个信号强度在10dbm左右的400M 频率。而且无论我如何改变寄存器的值,只要我对寄存器进行操作就会出现上述的信号,并且改变不了输出频率值。
我的外围电路配置为 Fref="11M"  CP的滤波器的电阻电容值 还有电感都是按照ADIsimPLL软件来做的。
我改变MUXOUT的定义发现除了数字锁定一直为低外,观察其他的都正确。希望学长学姐们能解决我这个问题。或者有什么好的思路让我去实验。

結果