已回答假定已回答

关于ADP1613生成正负10V的问题

lc@tj 在 2015-10-9 詢問的問題
最後回覆由lc@tj於2015-10-17提供

我按照ADP1613手册上的参考电路绘制了一个生成正负10V的电路,但是在实际测试中发现,生成的正电压能达到9.85V左右,但负的电压只能达到-7.5V。下面分别是我参考的手册上的电路与自己画的电路

捕获.PNG

红框内是我参考的电路。

下面是我画的电路

捕获1.PNG

请问电路里是有什么地方出现问题了吗。

急需解答,谢谢大家的帮助!

結果