已回答假定已回答

ADA4841输入阻抗问题咨询

zengmin@2015 在 2015-10-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-12提供

我采用ADA4841运算放大器作为mos管驱动电路做了一个恒流源电路(见附件,J5和J6分别为未知电阻),但是在实际的使用时发现当R18的阻值过大时,例如1.1MΩ时,运放的输出端为0.

当减小R18的阻值时,例如50KΩ时,运放输出正常。我的理解是我选择的运放输入阻抗偏小,不知我这样理解是否正确,另外贵公司还有其他其他替代型号可以解决这一问题?如果我理解错误,那么是什么原因造成的,能否告知?

結果