已回答假定已回答

ADE7880量測三相L-L跟L-N問題

cvip.rd 在 2015-10-12 詢問的問題
最後回覆由cvip.rd於2015-11-24提供

SET_SPIC_SS_LOW;                          //三相四線設定

spic_master_tx_rx(0x00);                  //5:4

spic_master_tx_rx(0xE7);                  //00:三相4線且帶有3個比壓器

spic_master_tx_rx(0x01);                  //01:三相3線三角接BVRMS寄存器包含VA-VC的有效值。

spic_master_tx_rx(0x30);                  //10:三相4線且帶有2個比壓器

SET_SPIC_SS_HIGH;                         //11:三相4線三角接。

在L-N時00量測到的 L1-N , L2-N , L3-N 值都OK,斜率也還行.
在3相3線式時,0xE701寫入0x30,也就是//01:三相3線三角接BVRMS寄存器包含VA-VC的有效值。

量測到的L1-N跟L2-N跟L3-N時的值也是都正確.

可是在3相4線時當N相沒接時,如何算出L-L的電壓,也就是R-S , S-T , T-R 的電壓,因為會有浮接N的問題,有一相AD值是由小到大,有一相是先下降再上升,有一相是下降一點點就回升,如何可做成跟3相4線時一樣?@

結果