已回答假定已回答

电流电压的极性问题

lanxin 在 2015-10-13 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2015-10-16提供

从A相电流(AIRMS)和A相电压寄存器(AVRMS),读取数据时,在调换电压和电流方向时,这两个寄存器读取的数据是一样的,按理来说这个应该有极性之分才对,方向不同读取的数据应该不一样才对。这个问题出在哪里?是不是还有什么寄存器需要设置?我只是提供一相电流和一相电压均是A相。(电压为220V,电流为5A),盼专家指点。

結果