已回答假定已回答

问题: AD620前置放大电路图

Run 在 2012-12-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-8-23提供

由于正弦信号发生器的输出信号峰峰值在1V左右,和网络负载串联的取样电阻上的电压降很小,要对取样后的信号进行放大。运用两级放大,前置放大级使用AD620。AD620是一种低功耗的仪用放大器,特别适合做小信号的前置放大级,经AD620放大后的小信号失真度很小,加一级AD620组成的前置放大,同样可以把系统误差控制在系统设计要求的范围内,前置放大电路如图2.10。

         
AD620前置放大电路图

結果