已回答假定已回答

ADE7880数据校准问题

lanxin 在 2015-10-13 詢問的問題
最後回覆由lanxin於2015-12-31提供

各们专家:

我用ADE7880开发一段时间了,在ADI公司的技术人员辅导下,对各个参量进行校准,具体方法如下:

我的CT和电阻配制后产生的百分比:分别是电流:6.08%  5A  电压:44.14%  220V(这里我暂保留2位小数)

            电流I(ABC三相同样处理): AIRMS/(3766572*6.08%)/5)

            电压U(ABC三相同样处理): AVRMS/(3766572*44.14%)/220)

            有功功率P(ABC三相同样处理): AWATT/(27059678*44.14%*6.08%)/(220*5))

            无功功率Q(ABC三相同样处理):AFVAR/(27059678*44.14%*6.08%)/(220*5))   

            视在功率S(ABC三相同样处理):AVA/(27059678*44.14%*6.08%)/(220*5))

            频率(ABC三相同样处理): Fa=256000/APERIOD

            功率因数(ABC三相同样处理):COSA=APF/32768

            电能LSB:220*5*100/(68818*44.14%*6.08%*100)ws

            有功电能累计:AWATTHR*LSB  

            无功电能累计:AFVARHR*LSB 

            视在电能累计:AVAHR*LSB

上面均只写一相的校准方法,其他相按同样处理。

 

上面一共11个参量的值,我按上面的方法去校准后(没做增益和相位校准),存在以下问题:

1,电流和电压数值基本上是很接近,数值上应该没有问题,但是在改变方向时,没有正负号之分,后来直接读AIRMS和AVRMS时发现改变方向并没有改变读取到的数值。这个是什么原因啊?

2,有功功率,无功功率,视在功率全部不正常,数值混乱,且不稳定,是不是这个数据校准和读取方法有问题?

3,有功电能,无功电能也是不正常,基本上没有反应。

以上数据正常的只有频率和功率因数。我采用的是电测量标准信号源,精度是0.005级。

望各位大师指点!

結果