已回答假定已回答

ADL5304和AD8304小信号带宽问题

Qijun 在 2015-10-14 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-10-28提供

从datasheet上看在Ipd>1uA时,ADL5304带宽为4MHz,AD8304带宽为10MHz;但是查看Typical Performance Characteristics中小信号带宽(对应电流为1uA)时,ADL5304可对应上Specifications中基本能对应上(观测Figure 21),而AD8304则对应不上Specification中的参数(观测TPC7),目测在电流为1uA时AD8304小信号带宽只有500kHz左右。

ADI的专家你好,我的疑问就是,在信号为100nA以上时,带宽要求600kHz是不是只能用ADL5304?AD8304是否能使用?还有就是Datasheet里specifications与Typical Performance Characteristics为什么对应不上?

結果