已回答假定已回答

VL逻辑电平瞬时拉低有无影响?

王婷婷 在 2015-10-19 詢問的問題
最後回覆由nandin於2015-10-23提供

AD2S80A的VL逻辑电平管脚,使用时正常为+5V供电,但由于该+5V与其他单板共用,+5V和地之间电容较多,导致刚上电时+5V有个瞬时浪涌电流,将该+5V电源电平拉低

          到3.5V,持续时间约为100us。

          1、该现象是否会影响AD2S80A芯片功能?

          2、VL电源供电如果超过+5V(+/-10%)~Vs的范围,会影响芯片的哪些功能?

          3、VL供电电压瞬时超过上述范围是否有影响?如瞬时无影响,那持续多长时间的不在范围内的供电电压会对芯片功能有影响?

 

 

另外,此问题还涉及到AD571及AD1674,请问对这两个芯片有无影响,谢谢!engineerzone.adminanalogchina-admin

結果