已回答假定已回答

关于ade7880的相位角的问题

行江涛 在 2015-10-20 詢問的問題
最後回覆由行江涛於2015-10-28提供

大侠,你好,

 

尝试读取寄存器0xE601/0xE602/0xE603(即ANGLE0/ANGLE1/ANGLE2)的时候,发现这三个寄存器的值,总是为0。

 

不知道原因。请解,谢谢。

 

【我的情况】我期望得到同一个相位的电压和电流之间的相角,看到中文版ade7880的p32页,默认情况下,COMPMODE的bit10:bit9=00,测量同一个相位的电压和电流之间的延迟。所以,我没有做初始化。

結果