已回答假定已回答

ADE7878A功率因数补偿超出补偿范围

wangmingdong 在 2015-10-20 詢問的問題
最後回覆由jin於2015-11-19提供

系统现在只在C相接了一个单相220V电机和一个标准表(可以测量该相的电压、电流、P、S、Q和cosФ),ADE7878系统中CT电流的负载是50欧姆,VT电压负载是51欧姆。


校准表cosФ如下:

图片1.jpg

标准表现在的功率因数是:0.2对应的角度是78.463°

 

下面是ADE7878: ANGLE C

图片2.jpg

CosФ=0.16  与标准表相差0.04,如果对应成角度

图片3.jpg

此时标准表与ADE7878的角度相差2.33°,应该进行补偿功率因数。

 

根据下面的公式:

图片4.jpg

通过上式可知,在频率为50HZ时,最大只能校正在:-6.732°到+1.107°,达不到我需要的2.33°(超出范围)。通过测试我只有当成电流超前的情况下而且写入最大的补偿值+1.1.07,补偿才最接近标准表的值但是功率因数还是有误差;

图片5.jpg

但是通过以下的实测波形只有IC J8-2是电流超前,如果按照此波形进行补偿的话更是超出了范围。不知道是哪里不对?功率因数不准确直接导致我所测功率误差很大。


     下面是电动机通电的实测波形(黄色为电压蓝色为电流)是互感器副所测。

图片7.jpg

IC  J8-1     黄色为电压蓝色为电流


图片8.jpg

IC  J8-2     黄色为电压蓝色为电流




通过功率补偿电流超前后测得的数据如下:


             Header 1                    Header 2         Header 3   
                                       ADE7878                   标准表
电压231.9231.7
电流4.724.72
P224214
Q10661067
S10921091
cosФ0.1820.197


 

 


下面是电流互感器和电压互感器的原理连接图


 

无标题.jpg

 

无标题2.jpg


  问题就是上面红色字体描述。补偿值超出了补偿范围是不是哪里有问题?电流超前电压IC J8-2波形图。我觉得是不是哪里没有弄对!请帮忙分析下!谢谢

結果