已回答假定已回答

请教一个峰值检波电路的放大器设计问题!

dr_wudugui@163.com 在 2015-10-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-25提供

下图是采用的峰值检波电路原理图。图中,运算放大器选择AD8058,放电电阻Rc的取值为510k,检波电容为200pF,反馈电阻Rf=4.7k,检波二极管为1N4148。从理论上来说,输入信号为0~1Vp的脉冲波,输出也应该是最大值为1V,呈指数衰减的模型。但是,实测信号为带有较大直流偏移的衰减指数波。分析了很久,感觉是缓冲输出级运算放大器在放电电阻上的偏置电流引起。有哪位高人能够指点一二,并给出解决办法吗?

結果