已回答假定已回答

请教关于ADA4700接容性负载后失真问题

oscar 在 2015-10-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-5提供

ADI专家您好:

 

我现在用ADA4700-1搭了一个放大电路,放大倍数为11,按照ADA4700文档上的功率放大推荐电路,后端接了BDW93C和BDW94C用于功率放大,空载时输出波形很好,接上负载(负载为容性)后出现严重失真,负载需要电流大概为3.2A。在反馈电阻上加几十nF的电容几乎没有效果,放大器和负载间加一个1uH电感后失真稍微有所改善,但远远达不到期待效果。请问有什么别的办法来消除失真吗?

結果