已回答假定已回答

关于AD9834输出方波频率准确性的问题

frenkwang2002 在 2015-10-23 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-11-10提供

我的系统使用DDS芯片AD9834直接输出方波,系统对方波频率的准确性和稳定性要求较高,比如系统输出50kHz,频率的抖动最好在±1Hz以内。这方面的信息从datasheet上没有找到。如果直接输出方波的方案无法解决的话,应该如何实现呢?

結果