已回答假定已回答

AD8009构成的单电源差分放大器,增益不对

Tiande 在 2015-10-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-10-27提供

电路图如下

IMG_20151019_093448.jpg

作单电源应用时,增益可以计算出来,120/50=2.4,仿真结果是对的,实际测试时差分输入幅度1.2V,输出幅度1V,放大的倍数不对,请ADI帮忙看一下有什么不对的地方。

結果