已回答假定已回答

AD9851达不到手册给出的SFDR

muneakila 在 2015-10-26 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-10-29提供

大家好。

我在用AD9851搭建一个400k到1MHz的波形发生器。

5V供电,30MHz时钟输入,6XPLL使能,Rset=3.9kOhm

Iout输出负载25Ohm(50Ohm电阻接地,频谱仪输入阻抗50Ohm)

没有重构滤波器

400k到1MHz的输出范围内,其偶次谐波为基波的-20dB左右。

datasheet第二页给出的SFDR是60dbc

Wideband Spurious-Free Dynamic Range 1.1 MHz Analog Out (DC to 72 MHz) 60dBc

 

请问为什么实际结果与手册的参数差距这么大?

请大家指教,谢谢。

結果