已回答假定已回答

需要设计一个功率放大电路

tangwei 在 2015-10-27 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-5提供

需求:

输入信号50kHz-1M, 幅度400mV, 输出能够驱动75欧负载,功率在5W以上,基波与谐波相差40dB。

请问有没有合适的设计推荐,或者有什么方案指导下?

我们有尝试过用TI的OPA564做伪差分放大(加上前级必要的幅度放大,OPA564主要做功率放大),目前一对OPA564可以输出1.6W左右功率,准备使用功率合成,由4对OPA564合成,但是合成没有成功,还在摸索中,

結果