已回答假定已回答

AD630的电压输出和频率的关系

gaosjp 在 2015-10-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-2提供

我在使用贵公司AD630这款芯片的时候发现一个问题,接法按照datasheet上面的来的。1脚输入1V的频率1Khz的正弦波,9脚输入完全同步的正弦波。13脚输出经过低通滤波和积分输出的直流电平为621mv,电阻、电容为100K2.2uf增益放大系数为1。但是将正弦波的频率改为30K左右的时候,输出的直流电平变为608mv,这是什么引起的?AD630里面的比较器噪声带来的影响嘛?

結果