已回答假定已回答

关于AD8217的问题

759343346@qq.com 在 2015-10-30 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-3提供

QQ截图20151030210130.png

上面说的总输出增益为20V/V,  但是按照上面的公式:(R4/R1)*(V1-V2),   比如V1-V2等于1V,那么就等于(1.5M/75R)*1=2000V, 为什么说是20V/V呢   是我没有理解吗

結果