已回答假定已回答

为什么用设计资源设计PIN前置放大器时模拟带宽超不过400MHz?

dick 在 2015-11-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-7提供

我想设计一个模拟带宽超过600MHz的PIN前置放大电路,用设计资源设计时,不论PIN参数如何选,带宽都达不到要求(总是小于400Mhz),请问为什么?

请推荐一个模拟带宽超过600MHz的PIN前置放大电路!

谢谢!

結果