已回答假定已回答

问题: 请教ADL5375应用

Run 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-13提供

请问下大家,I/Q调制器(如ADL5375)是否只能将信号做一个上变频,而不能产生原来实部混频时的低端或者高端。
例如,原来实部混频模式下,假设输入为100MHz,输出要得到900MHz,混频本振可以选高本振1000MHz或者低本振800MHz。
而如果采用IQ调制器做变频,则输入为100MHz,只能选择800MHz做为本振,才能得到900MHz的信号,不能选择1000MHz本振。
不知道是否有这种限制,请教下大家,谢谢了。

結果