已回答假定已回答

关于运放和电源选择

paulhyde 在 2015-11-9 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-10提供

我们现在做一个项目,需要选择运放。条件是:电源-8~+8输入,-5~+5输出,输出电流需要40mA左右,输入信号为0~2.5V。温漂要小5mV,精度要高,整个输出段都要有。请帮忙推荐一些低噪声的放大器和方案。

还需要一个低噪声的LDO,温漂要小5mV。输入8V左右,输出给运放使用。同时还要给其他模块使用。其他模块需要5V,3.3V。精度要高,温漂要小。请帮忙推荐一些芯片和方案。

 

如果没有有匹配的芯片,请推荐参数最接近的芯片和方案。

結果