已回答假定已回答

关于HMC704 open mode下 多 chip 的问题

ylzhoutao 在 2015-11-11 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-11-18提供

按照以前的经验,如果是4线SPI接口,SCK 和 SDI, SDO可共用,LE是分开的。也就是说要挂8个HMC704的话需要3+8根数据线。看HMC704手册说,使用Open mode -Up to 8 slaves pre HMCSPI Bus, 也就是说一条SPI 总线上能挂到最多8个像HMC704这样的芯片而只需要4根线吗?看读写时序里面也有类似于IIC总线的chip address.比较困惑的是这个chip address该如何设置呢?手册里面也没有只字片语的说明。想请教下ADI的工程师们。

結果