已回答假定已回答

问题: AD9910与AD9858的选择!

Run 在 2012-12-26 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2013-1-13提供

现有一项目,需要产生10MHz-310MHz的线性调频信号,AD9910和AD9858两款芯片都有线性调频模式,且输出信号频率都可以达到400MHz,满足设计需要。但两款芯片又有各自的特点:

 

AD9858:有两路输出;功耗大(2W);需要外部时钟电路产生1GHz的时钟信号
AD9910:功耗相对较小;不需要外部时钟电路;只有一路输出。

 

设计上需要考虑到电路板的体积和功耗问题,而且需要DDS提供两路输出信号且相位相等。如果采用AD9910,就需要采用功率分配器将输出信号进行分流,采用AD9858就可以省去功分器;但AD9858又需要外部时钟电路,提高了设计的复杂度和难度;另外,AD9858功耗2W,那AD9910大概有多大?

 

请大家帮忙分析一下?

結果