已回答假定已回答

请教一个高精度的温控方案

fenghy 在 2015-11-16 詢問的問題
最後回覆由fenghy於2016-2-18提供

需要搭建一个实时温度控制平台(控制温度:-20°到60°左右),初步定于使用atmel芯片做主控,两路PT100温度传感器温度采样,模数电路部分不知道选择哪个方案好,要求:

设备:医疗,精度高,无须校准;

通道数:4到8;

采样速率:100Hz以上就行;

转换:Σ-Δ型还是SAR?

 

結果