已回答假定已回答

放大器 低频应用

tng 在 2015-11-13 詢問的問題
最後回覆由tng於2015-12-3提供

请问ADI专家老师,

 

                        ADA4961、AD8352是否 支持覆盖低频段,如100kHz~10MHz?


                       我看到datasheet里面性能测试曲线都才到10MHz,但是我的应用需要支持到100kHz。

                  

                       如果 ADA4961、AD8352不支持10kHz,请推荐一下运算放大器或则RF放大器芯片。

                       需求:频段0.1MHz~1GHz  功率增益15dB

結果