已回答假定已回答

AD7656在做低温试验时老是烧坏,帮分析下可能是什么原因造成的?

narsil 在 2015-11-18 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2015-11-20提供

如题,我们的产品中用了一片AD7656做AD转换芯片,但是在做低温环境试验时,在-45℃~-50℃时,频繁出现AD7656烧坏的情况,现象为+15V,-15V引脚烧坏,15VGND和DGND也不正常了,请问可能是哪些原因造成的这种现象?该采取什么措施 防止这种情况发生?谢谢!

結果