已回答假定已回答

AD8113发烫

johnson 在 2015-11-17 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-19提供

大家好,大家有没有用过AD8113这个芯片,我最近在用这个芯片时,遇到几个很怪的问题:

1.手工焊接好8个芯片后,分别通电测试,静态工作电流为10mA到30mA不等,但是有两个居然达到110mA,芯片很烫手。在手工焊接时要注意些什么事项?

2.把另外几片静态工作电流为10mA到30mA的芯片,接上系统测试,输入端输入电脑输出的音频信号,输出端直接接个小喇叭测试相关通道是否是在程序控制下的通断测试。芯片工作不了多久就会很烫手,就断电,过一会后,再通电,刚才的通道就没有输出了。这些现象很奇怪,大家说说会是什么原因?

結果