已回答假定已回答

AD9253在95MHz时钟下采样10MHz信号出现的杂波问题

DesignQuest 在 2015-11-19 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-26提供

使用AD芯片采集10MHz的正弦波,调节采样时钟频率分别为90MHz、95MHz、100MHz的时候,观察测量信号的频谱,如下三个图所示,尤其在时钟为95MHz时出现许多杂波。(AD芯片为AD9253-125MHz,模拟信号输入端已经进行低通滤波,在30MHz处衰减达到15dB。)目标是在95MHz采样频率下消除杂波、提高AD的动态范围,请问应如何解决?

90MHz.png

95MHz.png

100MHz.png

結果