已回答假定已回答

AD8302测量相位差时VPHS输出不变

zhang13579 在 2015-11-24 詢問的問題
最後回覆由lujianyou於2016-8-8提供

最近在使用AD8302测量两路信号的相位差遇到一些问题,基本情况如下:

      1.输入的两路模拟信号频率为500Hz,Vp-p=10V的正弦波;

      2.VREF测量电压为1.8V;

      3.不论怎么改变相位差,输出均为0.9V

      4.电源为5V,电路中使用共地。

电路图如下:

11.png

其中,按照AN691低频状态下AD8302的测量要求,将C1,C4,C6,C5设定成10uF,将C2,C8设定为1uF,C7=0.1uF,C3=100pF,R1=R2=52.3欧姆

请各位帮忙找找问题,感激不尽!

結果