已回答假定已回答

AD9957在使用内部pll后,pdclk无输出

shenzhouxing111 在 2015-11-22 詢問的問題

AD9957上电复位后,sync_clk和pdclk均有输出,但使用内部pll后sync_clk有输出而pdclk无输出。这个问题困扰了我好久,请专家给个解决方法。谢谢。

附:参考时钟40MHz,内部倍频到960MHz。正交模式下用sync_clk向AD9957送I和Q数据,最终输出谱型也和设计的一致,只是丑陋点,说明内部还是有PDCLK的,但就是在pdclk管脚上无输出。

結果