已回答假定已回答

AD9959读寄存器失败

yinhu@beiyang.com 在 2015-11-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-11-26提供

现在可以配置寄存器了,但读出来不对,AD9959出引解输出电平有时不能完全拉高有时不能完全拉低,这是AD9959引脚驱动能力不行吗?有时高电平输出才2V左右,不能完全接输出3.3V,低电平1V左右,不能完全拉低。请问我们怎么解决?

結果