已回答假定已回答

关于AD9361最大输出功率咨询请教

Xuxuexin 在 2015-11-26 詢問的問題
最後回覆由Xuxuexin於2015-11-30提供

AD9361TX端口能输出TD-LTE的最大平均功率能有多少呀?

手册中只有单音1MHz的最大输出功率大约是7dBm @2GHz,但是下面有有EVM指标,如果单音的话EVM指标有意义吗?

各位做过的XDJM们,能告诉一下AD9361能输出调制的信号(不是TD-LTE的页可以参考一下)的平均功率能到多少吗?因为做链路预算需要,现在找一个放大器增益没有什么余量,如果AD9361输出不够需要增加一级放大器。

 

谢谢啦!

結果