已回答假定已回答

AD7767评估软件使用问题

ZeusYin 在 2015-11-26 詢問的問題
最後回覆由ZeusYin於2015-12-8提供

AD7767的评估软件在导出数据时,默认将数据最后一位(或两位)截断

Header 1

  

Time - Plot 0Codes - Plot 0
08393050
7.8125E-068393040
0.0000156258393030
2.34375E-058393080
0.000031258393050
3.90625E-058393070
0.0000468758393050
5.46875E-058393090
0.00006258393050
7.03125E-058393050
0.0000781258393080
8.59375E-058393080
0.000093758393090
0.0001028393050
0.0001098393040
0.0001178393090
0.0001258393070
0.0001338393060
0.0001418393070
0.0001488393080
0.0001568393090
0.0001648393110
0.0001728393050
0.000188393050
0.0001888393090
0.0001958393080
0.0002038393080
0.0002118393080
0.0002198393100
0.0002278393070
0.0002348393060
0.0002428393060

第二列为导出的数据(一部分)。本次采样采集的为噪声,code码输出,最后一位完全是0。请问这是软件bug问题还是软件设置问题??

結果